Drilling into the solid material of the vault is not done, because the reinforcement can be hit and damaged. So you have to drill where the holes are. Thickness of the concrete is 35mm, quality of the concrete is C50/60. Assembly should be done with sleeve with internal thread and assembly with injection mortar.
Beste,
Bedankt voor uw aanvraag.
Voor het verankeren in holle welfsels kan u de volgende mogelijkheden toepassen :
1) Betonschroeven HUS 4
2) Chemisch anker met zeefhuls zoals u heeft aangehaald
- Betonschroeven HUS 4
De maximale weerstandwaarde die bereikt kan worden, hangt af van de dikte van het beton onder de holte.
Zoals U ziet hangt de weerstandswaarde af van de dikte van het beton onder de holte.
Vb vanaf C45/55 met een db dikte 35 mm kunnen we met HUS4-10 schroeven 4 Kn (ugt- inclveiligheidsfactoren) behalen in trek en 8.3 kN in afschuif.
Inboordiepte bedraagt steeds db ( dikte onder de holte) + 10 mm.
Een alternatief dat ook vaak wordt toegepast is het inlijmen van draadstangen met HIT-HY 270 mortel. Indien je voelt dat je in een holte zit, kan dan een HIT-S metalen zeefhuls ( op meter en dient zelf verknipt te worden) of HIT SC zeelfhuls op maat gebruikt worden. Wanneer je voldoende mortel injecteert wordt er een prop gevormd in de holtes. Ook hier hangen de weerstandswaarden af van de dikte van het beton onder de holtes. TF HIT-HY 70 in bijlage is zijn voorganger, ik heb geen waarden voor HIT-HY 270 in holle welfsels, maar u kan zich baseren op de
HIT-HY 70).
Meer info naar plaatsing en weerstandswaarden kan u terugvinden in de technische fiche in
bijlage.
Mvg,